??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BGL 50A-002-S49
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Czujniki optoelektroniczne
Lista materiałowa
BALLUFF BGL 50A-002-S49
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BGL001L
TC
Identyfikator produktu
BGL 50A-002-S49
PX
Widok produktu
45188_01
ROT
Rotacja
MOUNTING
Montaż
ICON
WEBINC
Rodziny produktów
Czujniki optoelektroniczne widełkowe
W
Masa
0.14200 kg
TRAFFIC
Numer celny
85365019
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = A, Dimension = 10 x 70 x 88 mm, Fork opening = 50 mm, Interface = NPN normally open/normally closed (NO/NC), Principle of operation = Fork sensor, Principle of optical operation = Through-beam sensor, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = Ø 1.5 mm Light exit, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Housing material = Zinc, Die casting, Painted, Material sensing surface = Glass, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE, Trademark = Global
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code